Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0085 - Dispositivo de sujeción de la biela con consola
Lista de materiales
K0085.0200N
BESTKIPP
Referencia
K0085.0200N
POS
Posición
MATERIAL
Cuerpo de base
acero inoxidable
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
190 °
F
Fuerza manual
50 N
F2
Fuerza de sujeción
2000 N
F1
Fuerza de sujeción
2000 N
PASSKG
Empuñadura de plástico adecuada
K0100.28
A1
Longitud
0 mm
A2
Longitud
0.0 mm
B
Anchura
0 mm
B1
Anchura
0 mm
B2
Anchura
0
B3
Anchura
28 mm
C1
Altura
0 mm
D
Diámetro
0.0 mm
D1
Diámetro
12 mm
H
Altura
0 mm
L
Longitud
108 mm
L1
Longitud
53 mm
L2
Longitud
12.0 mm
L3
Longitud
25 mm
L4
Longitud
41 mm
M
Rosca
M 8 x 40 mm
M1
Rosca 1
M 20 x 1.5
S
Longitud
0 mm
R
Radio
112 mm
C
Carrera
40 mm
GEW
Peso aprox.
0.3156 kg
INFO
Información técnica
Información
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035380
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.